Опубликуйте свои продукты
Plastic, Opaque Black
Generic Building Materials

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplastic_opaque_black
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)1
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНPlastic plate
  • Код ССКПУ ООН30102215
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_65_60
  • Описание Uniclass 2015Plastics sheets
  • Код CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Номер OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Наименование OmniClassSolid Plastic Sheets
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT