Опубликуйте свои продукты
Terrazzo, 20mm
Generic Building Materials

Terrazzo, 20mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаterrazzo_20
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)20
Связанные
  • Основной материалЦельный природный камень
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Описание Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 66 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Terrazzo Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 15
  • Наименование OmniClassTerrazzo Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes