Опубликуйте свои продукты
Wood, Teak
Generic Building Materials

Wood, Teak

Teak wood has a natural oil in it that makes it hold up to the harshest environment, without so much as a coat of varnish.  It is also used in making furniture, indoor and out.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwood_teak
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНWood planks
  • Код ССКПУ ООН30103605
  • Код Uniclass 2015TE_20_50_60
  • Описание Uniclass 2015Planking/ strutting timber
  • Код CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION