Опубликуйте свои продукты
Wood, Walnut
Generic Building Materials

Wood, Walnut

Walnut is a straight-grained hardwood that ranges from chocolate brown (when it's from the center of the tree) to yellow (from the outer portion of the tree). A top pick for head-boards, ornate antique-style dining tables, and mantels, walnut is typically clear-coated or oiled to bring out its color.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwood_walnut
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНWood planks
  • Код ССКПУ ООН30103605
  • Код Uniclass 2015TE_20_50_60
  • Описание Uniclass 2015Planking/ strutting timber
  • Код CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION