Опубликуйте свои продукты
Elevetor Max
Geoplast

Elevetor Max

Permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces

Cпецификация
  • Elevetor Max is a permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces. It is composed of a base grid, height-adjustable PVC pipes (Ø125, Ø160, or Ø200), and a larger, 71 x 71 x 15 cm top formwork that can carry up to 5,000 kg/m2 loads.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаelevetor-max
  • Тип продукцииFOUNDATIONS
  • Группа продукцииFoundation products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)710
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалПВХ
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Код Uniclass 2015TE_10
  • Описание Uniclass 2015Formwork