Опубликуйте свои продукты
Manhole cover 099
GEOplast GmbH

Manhole cover 099

4.5 из 5 звезд4.5(10 отзывы)

Manhole cover walkable - 200 kg - black

Diameter: DN/da 600/625

material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety lock

Cпецификация
  • Manhole cover walkable - 200 kg - black

    Diameter: DN/da 600/625

    material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmanhole-cover-099
  • Тип продукцииManhole cover
  • Группа продукцииManhole cover walkable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)233
  • Ширина (мм)774
  • Глубина (мм)774
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)12
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ландшафт
  • Классификация IFCFloor
  • Номер OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Наименование OmniClassManhole Cover

Доступно в регионах:

Европа
Австрия