Опубликуйте свои продукты
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
    Gerflor

    Mipolam Biocontrol

    The Cleanroom flooring Commercial flooring - Cleanroom flooring Cleanroom certified: for use in ISO4 and GMP-Class-A cleanrooms Heavy Traffic resistance: forklifts... Outstanding Chemical resistance

    Связаться с Gerflor

    Cпецификация
    • The selected floor covering is MIPOLAM BIOCONTROL, a single-layer homogeneous PVC covering approved for the construction of ISO 4 cleanrooms, with integrated colour and non-directional pattern, calendered, in rolls (2 m wide) or tiles (608 x 608 mm). It is classified according to its particulate, molecular and micro-biological impact. Mipolam BIOCONTROL is coated with a photo-reticulated polyurethane surface treatment that provides surface finish and cleanability suitable for cleanroom contamination control. It particularly withstands H2O2 type decontamination processes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGER-CLEAN-MIP-BIO
    • Тип продукцииFlooring - Cleanroom
    • Группа продукцииSalle propre
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-26
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ламинат
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617