Опубликуйте свои продукты
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    MIPOLAM TECHNIC EL5 is a conductive flexible homogeneous compacted available in tiles. The conductive carbon coated PVC pellets create a perfect conductive network for permanent conductive properties and antistatic properties (< 20 V) throughout its full life expectancy. It acts as a continuous conductive 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) and complies with EN 649. Reaction on fire group Bfl-s1, classification 34/43, slip resistance approved for public areas. TVOC ater 28 days less than 10 μg/ m3 due to ISO 16000-6. Without any content listed as CMR (carcinogenic, mutagenic, and reprotoxical due to REACH).

    Связаться с Gerflor

    Cпецификация
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGER-ESD-MIP-TEC
    • Тип продукцииFlooring - ESD
    • Группа продукцииMipolam
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-04-27
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ламинат
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617