Опубликуйте свои продукты
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
    Gerflor

    Mipolam Symbioz

    MIPOLAM SYMBIOZ™ is a fully flexible homogeneous compacted floorcovering in sheet, 2m wide, abrasion group T, providing excellent resistance to wear and tear in high traffic areas. Its weight is 2580 gr/m². It features a non directional design incorporating coloured chips to ensure an even colour throughout the thickness presenting a nice matt finish. MIPOLAM SYMBIOZ™contains over 75% sustainable or renewable raw materials. It includes a 100% bio based plasticizer, made of residues from cereals (wheat, corn…). This floorcovering is a non emissive product (below the level of VOC measurement accuracy).

    Связаться с Gerflor

    Cпецификация
    • Commercial flooring - Homogeneous [LIST] T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 26 natural colours for freedom of design 100% bio-based plasticizer => 75% sustainable or renewable raw materials TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality [/LIST]
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGER-MIP-SYM
    • Тип продукцииFlooring - Homogeneous
    • Группа продукцииMipolam
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-03-17
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617