Опубликуйте свои продукты
Mipolam Robust EL7
Mipolam Robust EL7
    Gerflor

    Mipolam Robust EL7

    MIPOLAM ROBUST EL7 is dissipative flooring, antistatic (< 2 kV), flexible homogeneous floorcoverings available in both sheet and tile form. Calendered and compacted with permanent anti-static properties. They act as a continuous dissipater 106 ≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) and comply with EN 649.

    Связаться с Gerflor

    Cпецификация
    • Static-dissipative flooring Commercial flooring - ESD Permanent dissipative flooring => 10^6 < R < 10^9 Palette of 9 directionnal design available in rolls and tiles TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGER-ESD-MIP-ROB
    • Тип продукцииFlooring - ESD
    • Группа продукцииMipolam
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-04-27
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ламинат
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617