Опубликуйте свои продукты
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Ideal for industrial kitchens Commercial flooring - Safety Dense concentration of deep inlaid anti slip particles throughout the wear layer => permanent slip performance R10 Textile backing => reduced telegraphing from sub-floor and better adherence in wet areas No carborundum => easier to handle & cut Design within the whole thickness of the wearlayer => Durable colours 100% recyclable"

    Связаться с Gerflor

    Cпецификация
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGER-SAF-PLUS
    • Тип продукцииFlooring - Safety
    • Группа продукцииTarasafe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-26
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ламинат
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617