Опубликуйте свои продукты
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    • Designed for heavy mechanical traffic
    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Blue Angel and Floorscore certified

    Связаться с Gerflor

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgerf-linodur4mm
    • Тип продукцииLinoleum
    • Группа продукцииLinoleum
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2023-02-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛинолеум
    • Вспомогательный материалЛинолеум
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes