Опубликуйте свои продукты
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
    • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
    • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
    • The widest range in the market: 64 colours

    Связаться с Gerflor

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgerf-marmorette
    • Тип продукцииLinoleum
    • Группа продукцииLinoleum
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2023-02-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛинолеум
    • Вспомогательный материалЛинолеум
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes