Опубликуйте свои продукты
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

  • Linoleum acoustic solution with 2mm cork underlayer.
  • 15 dB sound insulation.
  • Linoleum surfacing made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content.
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions.
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702).
  • 6 marbled colors in stock.
  • All other colors are available on request. Minimum order quantity: 1200sqm. Below 1200sqm, use Korkment underlayer.

Связаться с Gerflor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgerf-marmorette-AC-15db
  • Тип продукцииLinoleum
  • Группа продукцииLinoleum
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2023-02-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛинолеум
  • Вспомогательный материалЛинолеум
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes