Опубликуйте свои продукты
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

  • For environments where dissipative properties are required.
  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Blue Angel and Floorscore certified
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Vertical Resistance ( EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Связаться с Gerflor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgerf-marmorette-lch
  • Тип продукцииLinoleum
  • Группа продукцииLinoleum
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2023-02-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛинолеум
  • Вспомогательный материалЛинолеум
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes