Опубликуйте свои продукты
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Architects acclaimed design

Связаться с Gerflor

Cпецификация
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgerf-uni-walton
  • Тип продукцииLinoleum
  • Группа продукцииLinoleum
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2023-02-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛинолеум
  • Вспомогательный материалЛинолеум
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes