Опубликуйте свои продукты
Lino Art Moon
Lino Art Moon
    Gerflor

    Lino Art Moon

    Benefits of Linoleum Flooring.

    • A broad collection of speckled finishes that are bold and impactful for a contemporary interior 
    • 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content
    • Available in variety of bright & vibrant colours with inlaid designs for long lasting visual aesthetics 
    • Treated with a revolutionary Neocare™ surface treatment for a matt effect finish 
    • Best in class micro scratch & stain resistance with easy maintenance & no emissions
    • Hygienic and meets antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)

    Связаться с Gerflor

    Cпецификация
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlino-art-moon
    • Тип продукцииLinoleum
    • Группа продукцииLinoleum
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2026-03-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛинолеум
    • Вспомогательный материалЛинолеум
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes