Опубликуйте свои продукты
OVALE - Смеситель для раковины с донным клапаном и соединительными шлангами  - 23001
Gessi

OVALE - Смеситель для раковины с донным клапаном и соединительными шлангами - 23001

Смеситель для раковины с донным клапаном и соединительными шлангами
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Washbasin
    Waste: Yes
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Oval
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Spout dimension: Short
    Body dimension: Short
    Illumination: No
    Waste type: 1-1/4", with overflow


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка23001
  • Тип продукцииOVALE
  • Группа продукцииOVALE BAGNO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011802
  • Название ETIMSet sanitary accessories
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка