Опубликуйте свои продукты
GOCCIA - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 33601
Gessi

GOCCIA - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 33601

Смеситель для раковины с коротким изливом без донного клапана
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33601
  • Тип продукцииGOCCIA
  • Группа продукцииGOCCIA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка