Опубликуйте свои продукты
EMPORIO - Настенный смеситель-термостат, душевая головка, переключатель, штанга, шланг, душ  - 35143
Gessi

EMPORIO - Настенный смеситель-термостат, душевая головка, переключатель, штанга, шланг, душ - 35143

4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
Настенный смеситель-термостат, душевая головка, переключатель, штанга, шланг, душ
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35143
  • Тип продукцииEMPORIO
  • Группа продукцииVIA MANZONI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011802
  • Название ETIMSet sanitary accessories
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка