Опубликуйте свои продукты
EMPORIO - Смеситель для раковины без донного клапана и соединительными шлангами  - 38610
Gessi

EMPORIO - Смеситель для раковины без донного клапана и соединительными шлангами - 38610

Смеситель для раковины без донного клапана и соединительными шлангами
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка38610
  • Тип продукцииEMPORIO
  • Группа продукцииVIA MANZONI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011802
  • Название ETIMSet sanitary accessories
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка