Опубликуйте свои продукты
CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50413
Gessi
Архив

CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50413

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Cпецификация
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout type: Pull-out Jet type: Aerator Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Rotation angle: 360°
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка50413
  • Тип продукцииCARY
  • Группа продукцииCARY
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011802
  • Название ETIMSet sanitary accessories
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units