Опубликуйте свои продукты
GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, without waste - 54002
Gessi

GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, without waste - 54002

2.6 из 5 звезд2.6(5 отзывы)
Смеситель для раковины без донного клапана, с соединительными шлангами
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка54002
  • Тип продукцииGESSI 316
  • Группа продукцииFLESSA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка