Опубликуйте свои продукты
ACCIAIO - Встраиваемая в потолок душевая система 500x500. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ.ВОДОПАД.РАСПЫЛЕНИЕ. ХРОМОТЕРАПИЯ. В комплекте пульт управлени я с держателем. Приобретаются дополнительно блок питания 12В арт. R5402 и накладная панель  - 57927
Gessi

ACCIAIO - Встраиваемая в потолок душевая система 500x500. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ.ВОДОПАД.РАСПЫЛЕНИЕ. ХРОМОТЕРАПИЯ. В комплекте пульт управлени я с держателем. Приобретаются дополнительно блок питания 12В арт. R5402 и накладная панель - 57927

Встраиваемая в потолок душевая система 500x500. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ.ВОДОПАД.РАСПЫЛЕНИЕ. ХРОМОТЕРАПИЯ. В комплекте пульт управлени я с держателем. Приобретаются дополнительно блок питания 12В арт. R5402 и накладная панель
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка57927
  • Тип продукцииACCIAIO
  • Группа продукцииCOLOUR 2017
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011802
  • Название ETIMSet sanitary accessories
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка