Опубликуйте свои продукты
RILIEVO - Basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59005
Gessi

RILIEVO - Basin mixer, flexible connections, with waste. Ø35 mm cartridge - 59005

Смеситель для раковины с донным клапаном и соединительными шлангами. Картридж Ø35 mm
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка59005
  • Тип продукцииRILIEVO
  • Группа продукцииRILIEVO
  • Дата публикации2020-10-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка