Опубликуйте свои продукты
OFFICINE GESSI - Смеситель для кухонной мойки, поворотный  - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI - Смеситель для кухонной мойки, поворотный - 60051

Смеситель для кухонной мойки, поворотный
Cпецификация
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60051
  • Тип продукцииOFFICINE GESSI
  • Группа продукцииOFFICINE GESSI
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011802
  • Название ETIMSet sanitary accessories
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка