Опубликуйте свои продукты
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Height-Adjustable Loading Trolley The Height-Adjustable Loading Trolley have the same top as the fixed Loading Trolley, but by manual loading and unloading the goods onto the Loading Trolley this can be lowered to a comfortable, ergonomic height, then quickly leveled to correct loading height for transfer to the Getinge Sterilizer. The operator makes this easy on the Getinge Height-Adjustable Loading Trolley by means of an electrical piston, easily controlled from the handle. The Trolley is battery operated and battery can be recharged with assistance from a movable mains adapter. The battery capacity is designed for recharge about 2 times a week, by "normal" usage.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка564712074
  • Тип продукцииHealthcare
  • Группа продукцииLoading Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1133
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)2060
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56