Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
gf-building-flow-solution/products/ba9d9a14-921b-4379-b993-1f8beeb7c1b2
Главная страница
Категории
Сантехника
Соединения
ProPEX Brass Plugs
Доступно в Соединенные Штаты
GF Building Flow Solutions
Отслеживать
ProPEX Brass Plugs
Uponor 5⁄8" ProPEX® Brass Plug is available for use in any hydronic heating and/or cooling system. The end of the plug is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
•
Product #:
Q4536363
•
Connection Type:
ProPEX
•
Primary Material:
Brass
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ProPEX-Brass-Plugs
Тип продукции
Uponor ProPEX
Группа продукции
Cap
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-05-23
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.uponor.com/en-us/products/fittings/metal-fittings/propex-brass-plug
Техническое описание
https://www.uponor.com/en-us/getsubmittalpdf/22281/standard/Uponor%C2%A0Submittal%C2%A0%7C%20ProPEX%20brass%20plugs
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Соединения
Классификация IFC
Соединительный элемент трубопровода
Код Uniclass 2015
Ac_10_40_63
Описание Uniclass 2015
Pipe fitting
Номер OmniClass
23-27 43 00
Наименование OmniClass
Pipe Fittings
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Spears Manufacturing
SCH80 CPVC/PVC All Revit Files
Загрузить
Spears Manufacturing
DWV PVC P-Trap - DWV-P706X
3.5
(
38
)
Загрузить
Spears Manufacturing
Spears 2D AutoCad Library
Загрузить
Spears Manufacturing
DWV PVC All Revit Files
Загрузить
Spears Manufacturing
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504
3.9
(
8
)
Загрузить
GF Piping Systems
Malleable Cast Iron Fittings
4.1
(
28
)
Загрузить