Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

ProPEX® lead-free (LF) brass male threaded adapters connect Uponor PEX tubing to male NPT threads for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire safety and hydronic radiant heating and cooling systems. These adapters are safe for direct burial in soil. 

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation  installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional  information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • • Product #: LF4521010 | LF4521075 | LF4521313 | LF4521515 | LF4522020 | LF4522525 | LF4523030 | LF4523850 | LF4525050 | LF4525075 | LF4527510 | LF4527575

    • Connection Type: ProPEX x MNPT

    • Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Lead-Free-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииUnion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки