Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Cпецификация
  • • Product #: LFT4915050SS | LFT4917575SS | LFT4911010SS | LFT4911313SS | LFT4911515SS | LFT4912020SS

    • Connection Type: PEX x MNPT

    • Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-MNPT
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииValves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки