Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves

Use Uponor ProPEX® lead-free (LF) brass water meter service valves in all commercial submetering and residential water service inlets, outlets or both. The valves allow for a direct ASTM F1960 connection to water meters sized 5⁄8" to 1". Valve is sized for 3⁄4" or 1" Uponor AquaPEX® tubing. Product handle material is stainless steel.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • • Product #: WS4820750 | WS4821000 | WS4820751 | WS4821001

    • Connection Type: ProPEX x NPSM

    • Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Lead-Free-Brass-Water-Meter-Valves
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииValves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки