Опубликуйте свои продукты
ChlorFIT Elbow 90 Degree
GF Building Flow Solutions

ChlorFIT Elbow 90 Degree

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Elbows in hot and cold potable-water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Cпецификация
  • Product #: 9806005 | 9806007 | 9806010 | 9806012 | 9806015 | 9806020 | 9806025 | 9806030 | 9806040 | 9806060 | 9806080

    Connection Type: Socket x Socket

    Primary Material: CPVC

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаChlorFIT-Elbow-90-Degree
  • Тип продукцииUponor ChlorFIT Sch 80
  • Группа продукцииElbow
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings