Опубликуйте свои продукты
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
    GF Building Flow Solutions

    Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Engineered polymer (EP) branch multi-port elbows feature an integrated 3⁄4" or 1" ProPEX® inlet with 1⁄2" ProPEX branch outlets. The elbows are designed for commercial plumbing applications to eliminate the need for multiple connections. Product includes EP Mounting Clips (F7051250) with Phillips self-tapping screws.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    Cпецификация
    • Product #: Q2087550 | Q2101000

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCommercial-EP-Branch-Multi-Port-Elbows
    • Тип продукцииUponor ProPEX
    • Группа продукцииMulti Port
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings