Опубликуйте свои продукты
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees
GF Building Flow Solutions

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial engineered polymer (EP) flow-through multi-port tees feature 1¼" or 2" ProPEX® inlets with ¾" or 1" ProPEX branch outlets. The tees are made of engineered polymer (EP), a high performance material used in demanding, hot-water applications. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
Cпецификация
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCommercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииMulti Port
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings