Опубликуйте свои продукты
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
    GF Building Flow Solutions

    EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    Engineered polymer (EP) branch opposing-port multi-port tees feature a ¾" ProPEX® inlet with opposing ½" ProPEX branch outlets. These are designed for a central location to facilitate piping in two directions. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
    Cпецификация
    • Product #: Q2337550 | Q2347550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEP-Branch-Opposing-port-Multi-port-Tees
    • Тип продукцииUponor ProPEX
    • Группа продукцииMulti Port
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings