Опубликуйте свои продукты
EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees
GF Building Flow Solutions

EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

Engineered polymer (EP) flow-through multi-port horizontal tees are used in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tees feature 3⁄4" ProPEX® inlets with 1⁄2" ProPEX outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: Q2247577

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаep-flow-through-multi-port-horizontal-tees
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииMulti Port
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings