Опубликуйте свои продукты
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
    GF Building Flow Solutions

    EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    Engineered polymer (EP) flow-through vertical multi-port tees are designed for use in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tee features 3⁄4" ProPEX® inlets and 1⁄2" ProPEX outlets.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    Cпецификация
    • Product #: Q2237757 | Q2247757

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаep-flow-through-multi-port-vertical-tees
    • Тип продукцииUponor ProPEX
    • Группа продукцииMulti Port
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings