Опубликуйте свои продукты
ProPEX Brass Female Threaded Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX® brass female threaded adapters connect Uponor PEX pipe to female NPT threads. Use the adapters in hydronic heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX fitting for connection to Wirsbo hePEX™ pipe; the other end is manufactured to adapt a male thread. These adapters are not safe for direct burial in soil. Note: Not for potable use.
Cпецификация
  • Product #: Q4576375 | Q5571010 | Q5571313 | Q5571515 | Q5572020 | Q5575050 | Q5577510 | Q5577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииUnion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings