Опубликуйте свои продукты
ProPEX Brass Male Threaded Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Brass Male Threaded Adapters

ProPEX® male threaded adapters connect Uponor PEX pipe to male NPT threads for use in hydronic heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with Uponor ProPEX fittings for connection to Wirsbo hePEX™ tubing and the other end is manufactured to adapt female threaded connections. These adapters are not safe for direct burial in soil. Note: Not for potable use. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
Cпецификация
  • Product #: Q4526375 | Q5521010 | Q5521075 | Q5521313 | Q5521515 | Q5522020 | Q5525050 | Q5527510 | Q5527575 | Q5527550

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииUnion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки