Опубликуйте свои продукты
ProPEX EP 45 Elbow
GF Building Flow Solutions

ProPEX EP 45 Elbow

ProPEX® engineered polymer (EP) elbows make 45-degree connections for Uponor crosslinked polyethylene (PEX-a) tubing for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire safety and hydronic radiant heating and cooling systems. Each end of the elbow is manufactured with an Uponor ProPEX fitting for connections to Uponor AquaPEX® or Wirsbo hePEX™ tubing.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: Q4761010 | Q4761313 | Q4761515 | Q4762020 | Q4762525 | Q4763030

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-EP-45-Elbow
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииElbow
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings