Опубликуйте свои продукты
ProPEX EP Opposing-port
GF Building Flow Solutions

ProPEX EP Opposing-port

ProPEX® engineered polymer (EP) opposing-port tees feature 1" through 2" ProPEX flow-through connections with opposing 3⁄4" ProPEX branch outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: Q4801075 | Q4801375 | Q4801575 | Q4802075

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-EP-Opposing-port
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииCross
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings