Опубликуйте свои продукты
ProPEX EP Swivel Faucet Adapter
GF Building Flow Solutions

ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

The ProPEX® Engineered Plastic (EP) Swivel Faucet Adapter is available for use in hot and cold domestic potable water systems. One end is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for swivel connections to Uponor AquaPEX® tubing.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: Q4360500

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-EP-Swivel-Faucet-Adapter
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииPEX Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings