Опубликуйте свои продукты
ProPEX EP Tee
GF Building Flow Solutions

ProPEX EP Tee

ProPEX® engineered polymer (EP) tees make diverting connections for Uponor crosslinked polyethylene (PEX-a) tubing for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire sprinkler systems and hydronic radiant heating and cooling systems. Each end of the tee is manufactured with an Uponor ProPEX fitting for connections to Uponor AquaPEX® or Wirsbo hePEX™ tubing. Note: Branch size is listed last in the part descriptions.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: Q4755050 | Q4757575 | Q4751010 | Q4751313 | Q4751515 | Q4752000 | Q4752500 | Q4753000

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-EP-Tee
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииTee
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings