Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Copper Press Fittings Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Copper Press Fittings Adapters

Uponor ProPEX® lead-free (LF) brass copper press fitting adapters transition copper fittings to Uponor PEX. The adapters are approved for use in hot and cold potable water and hydronic heating and cooling systems.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: LFP4505050 | LFP4507575 | LFP4501010 | LFP4501313 | LFP4501515 | LFP4502020 | LFP4502525 | LFP4503030

    Connection Type: ProPEX x Copper Press

    Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Lead-Free-Brass-Copper-Press-Fittings-Adapters
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииUnion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings