Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

ProPEX® Lead-free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters transition Uponor PEX tubing to CPVC copper tube size (CTS) fittings for use in hot and cold domestic potable water systems and hydronic radiant heating and cooling systems.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: CP4501313 | CP4501515 | CP4502020

    Connection Type: ProPEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Lead-Free-Brass-CPVC-Spigot-Adapters
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииUnion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings