Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

To help meet the stringent demands of residential plumbing and hydronic distribution projects, Uponor is offering new ProPEX® ASTM F1960 lead-free (LF) brass ball valves in sizes from ½" to 1". The full-port ball valves feature a chrome-plated ball.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: LFR4811010 | LFR4815050 | LFR4817575 | LFD4811010 | LFD4815050 | LFD4817575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Lead-Free-Brass-Residential-Ball-Valves
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииValves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings