Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

The ProPEX® Copper Tub Ell, 1⁄2" PEX Lead-free (LF) Brass x 1⁄2" Copper is available for use in hot and cold domestic potable water systems. The copper tub ell is comprised of 1⁄2" copper pipe with an Uponor ProPEX Fitting on one end and the other end open.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: LF2875050 | LF2885050 | LF2855050 | LF2865050 | LF2891010 | LF2895050 | LF2897575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Copper

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Lead-Free-Copper-Stub-Ells
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииCap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings