Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

Uponor offers the ProPEX® Lead-free Drop Ear Brass Elbow for use in hot and cold domestic potable water systems. One end of the adapter connects to female iron pipe (FIP) and the other end includes an Uponor ProPEX fitting for connections to Uponor AquaPEX® tubing.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: LF4231010 | LF4235038 | LF4235050 | LF4237575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-LF-Brass-Drop-Ear-Elbow-Adapters
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииElbow
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings