Опубликуйте свои продукты
ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)
GF Building Flow Solutions

ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

Uponor ProPEX® lead-free (LF) brass elbows are available for use in hot and cold domestic potable water systems, hydronic heating and cooling systems, and AquaSAFE™ residential fire safety systems. Each end features the ProPEX fitting for connections to Wirsbo hePEX™ or Uponor AquaPEX® pipe. This product is safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: LF4125050

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-LF-Brass-Elbow-Adapter-PEX-and-MIP
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииPEX Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings