Опубликуйте свои продукты
ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)
GF Building Flow Solutions

ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Transition Fittings in hot and cold potable water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Cпецификация
  • Product #: CP8501010 | CP8501313 | CP8501515 | CP8502020 | CP8502525 | CP8503030 | CP8505050 | CP8507575

    Connection Type: PEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Body: LF Brass, CPVC, O-ring: EPDM

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-LF-Brass-x-CPVC-Spigot-Adapter-IPS-Sch-80
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииPEX Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings